Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 40.0 M10x40 360.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø40 este proiectată pentru a fi utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă suport solid arborilor liniari și poate suporta sarcini mari în aplicații. Arborele este compus din oțel cu un suport din aluminiu care este călit pentru a asigura rectitudine și precizie.
Numărul piesei Essentra:

20269609

Numărul piesei producătorului:

20269609

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 5 816,1485 RON
5 - 9 5 525,3406 RON
10 - 19 5 234,5228 RON
20 - 49 4 943,705 RON
50 + 4 362,1188 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

5 816,15 RON

1 x 5 816,1485 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 360.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne