20270087
20270087
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 5 334,2614 RON |
5 - 9 | 4 800,8402 RON |
10 + | 4 534,1296 RON |
Tip șină | Arbore și șină |
---|---|
d1 tol. h6 | 80.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M16x60 |
l1 | 900.0 |
l2 | 300.0 |
w1 | 116.0 |
w2 | 92.0 |
h1 ±0.01 | 86.0 |
h2 | 12.0 |
h3 | 28.0 |
α | 46.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.