Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 80.0 M16x60 5700.0 Oțel

Această șină de susținere a arborelui cu Ø80 este proiectată pentru a fi utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă suport solid arborilor liniari și poate suporta sarcini mari în aplicații. Arborele este compus din oțel cu un suport din aluminiu care este călit pentru a asigura rectitudine și precizie.
Numărul piesei Essentra:

20270247

Numărul piesei producătorului:

20270247

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 33 674,1028 RON
5 - 9 30 306,7024 RON
10 + 28 623,0022 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

33 674,10 RON

1 x 33 674,1028 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 5700.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne