Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 12.0 M4x20 2880.0 Oțel inoxidabil

Această șină de susținere a arborelui cu Ø12 este utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă arborilor liniari un suport solid și robust și poate rezista la sarcini grele de aplicare. Este fabricată din oțel rezistent și este ușor de instalat și dezinstalat.
Numărul piesei Essentra:

20270513

Numărul piesei producătorului:

20270513

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 4 356,9812 RON
5 - 9 4 139,1272 RON
10 - 19 3 921,2732 RON
20 - 49 3 703,4192 RON
50 + 3 267,7606 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

4 356,98 RON

1 x 4 356,9812 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 12.0
d2 4.5
d3 M4x20
l1 2880.0
l2 120.0
w1 40.0
w2 29.0
h1 ±0.01 22.0
h2 5.0
h3 8.0
α 50.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne