Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 16.0 M5x20 1200.0 Oțel inoxidabil

Această șină de susținere a arborelui cu Ø16 este proiectată pentru a fi utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă suport solid arborilor liniari și poate suporta sarcini mari în aplicații. Arborele este compus din oțel cu un suport din aluminiu care este călit pentru a asigura rectitudine și precizie.
Numărul piesei Essentra:

20270841

Numărul piesei producătorului:

20270841

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 1 451,53 RON
5 - 9 1 378,9516 RON
10 - 19 1 306,383 RON
20 - 49 1 233,8144 RON
50 + 1 088,6278 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

1 451,53 RON

1 x 1 451,53 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 1200.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne