20270902
20270902
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 2 509,9201 RON |
5 - 9 | 2 384,4392 RON |
10 - 19 | 2 258,9138 RON |
20 - 49 | 2 133,4378 RON |
50 + | 1 882,4364 RON |
Tip șină | Arbore și șină |
---|---|
d1 tol. h6 | 16.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M5x20 |
l1 | 2100.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 45.0 |
w2 | 33.0 |
h1 ±0.01 | 26.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 9.0 |
α | 50.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.