Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 25.0 M8x30 5800.0 Oțel inoxidabil

Această șină de susținere a arborelui cu Ø25 este proiectată pentru a fi utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă suport solid arborilor liniari și poate suporta sarcini mari în aplicații. Arborele este compus din inox cu un suport din aluminiu care este călit pentru a asigura rectitudine și precizie.
Numărul piesei Essentra:

20271831

Numărul piesei producătorului:

20271831

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 8 238,9616 RON
5 - 9 7 827,0348 RON
10 + 7 415,0882 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

8 238,96 RON

1 x 8 238,9616 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 5800.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne