20272081
20272081
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 9 360,3564 RON |
5 - 9 | 8 892,3458 RON |
10 + | 8 424,3302 RON |
Tip șină | Arbore și șină |
---|---|
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M10x35 |
l1 | 5000.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 69.0 |
w2 | 51.0 |
h1 ±0.01 | 42.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 17.0 |
α | 50.0 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.