Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 50.0 M12x45 5100.0 Oțel inoxidabil

Această șină de susținere a arborelui cu Ø50 este proiectată pentru a fi utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă suport solid arborilor liniari și poate suporta sarcini mari în aplicații. Arborele este compus din inox cu un suport din aluminiu care este călit pentru a asigura rectitudine și precizie.
Numărul piesei Essentra:

20272487

Numărul piesei producătorului:

20272487

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 17 851,7866 RON
5 - 9 16 959,2176 RON
10 + 16 066,609 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

17 851,79 RON

1 x 17 851,7866 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Arbore și șină
d1 tol. h6 50.0
d2 11.0
d3 M12x45
l1 5100.0
l2 300.0
w1 84.0
w2 63.0
h1 ±0.01 60.0
h2 9.0
h3 21.0
α 46.0
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne