20272524
20272524
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip șină | Support Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | 8.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 75.0 |
w1 | 40.0 |
w2 | 29.0 |
h1 ±0.01 | 22.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 5.0 |
α | 50.0 |
Material | Aluminiu |