20272555
20272555
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 224,9083 RON |
5 - 9 | 213,655 RON |
10 - 19 | 202,4412 RON |
20 - 49 | 191,178 RON |
50 + | 168,701 RON |
Tip șină | Șină de suport |
---|---|
d1 tol. h6 | 25.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | 14.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 120.0 |
w1 | 57.0 |
w2 | 42.0 |
h1 ±0.01 | 36.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 8.0.5 |
α | 50.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.