Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 30.0 17.0 600.0 Aluminiu

Această șină de susținere a arborelui cu Ø30 este utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă arborilor liniari un suport solid și robust și poate rezista la sarcini grele ale aplicației. Este fabricată din aluminiu și este ușor de instalat și dezinstalat.
Numărul piesei Essentra:

20272562

Numărul piesei producătorului:

20272562

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Support Rail
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 150.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 10.5
α 50.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne