Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 40.0 17.0 600.0 Aluminiu

Această șină de susținere a arborelui cu Ø40 este utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă arborilor liniari un suport solid și robust și poate rezista la sarcini grele ale aplicației. Este fabricată din aluminiu și este ușor de instalat și dezinstalat.
Numărul piesei Essentra:

20272579

Numărul piesei producătorului:

20272579

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 340,7513 RON
5 - 9 323,7182 RON
10 - 19 306,6752 RON
20 - 49 289,6322 RON
50 + 255,5462 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

340,75 RON

1 x 340,7513 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Șină de suport
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 17.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 10.5
α 50.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne