20272586
20272586
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 482,1489 RON |
5 - 9 | 458,0368 RON |
10 - 19 | 433,9296 RON |
20 - 49 | 409,8224 RON |
50 + | 361,608 RON |
Tip șină | Șină de suport |
---|---|
d1 tol. h6 | 50.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | 19.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 84.0 |
w2 | 63.0 |
h1 ±0.01 | 60.0 |
h2 | 9.0 |
h3 | 12.5 |
α | 46.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.