Meniu Caută

Șină de suport pentru arbore 16.0 9.5 600.0 Aluminiu

Această șină de susținere a arborelui cu Ø16 este utilizată cu rulmenți liniari și alte componente de mișcare liniară. Oferă arborilor liniari un suport solid și robust și poate rezista la sarcini grele ale aplicației. Este fabricată din aluminiu și este ușor de instalat și dezinstalat.
Numărul piesei Essentra:

20272609

Numărul piesei producătorului:

20272609

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 164,7391 RON
5 - 9 156,4992 RON
10 - 19 148,2494 RON
20 - 49 140,049 RON
50 + 123,5494 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

164,74 RON

1 x 164,7391 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip șină Șină de suport
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 9.5
l1 600.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 6.0
α 50.0
Material Aluminiu

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne