20272616
20272616
Cantitate | Preț unitar |
---|
Tip șină | Support Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | 11.0 |
l1 | 600.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 52.0 |
w2 | 37.0 |
h1 ±0.01 | 32.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 6.5 |
α | 50.0 |
Material | Aluminiu |