Meniu Caută

Split Bushing Bearings

În stoc



Cod Serie: SR2019

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune orificiu compatibil Diametru exterior flanșă Grosime minimă panou Înălțime inserție Diametru inserție Grosime maximă panou Grosime flanșă Cumpără
1,7681 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.0 mm
1.5 mm
2.1 mm
4.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
1,6216 RON - 2,5255 RON 151450 În stoc
10.0 mm
15.0 mm
2.1 mm
2.1 mm
10.0 mm
2.1 mm
0.8 mm
Garnitură pentru cabluri 10.0 mm 11.6 mm 15.0 mm PA Natural

10588116

Interval de preț
2,5255 RON - 1,6216 RON

Niveluri de stoc
151450 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune orificiu compatibil
    10.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    15.0 mm
  • Grosime flanșă
    0.8 mm
  • Diametru inserție
    10.0 mm
  • Înălțime inserție
    2.1 mm