Meniu Caută

Șaibe Belleville ASTM 4.8 mm 14.3 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Numărul piesei Essentra:

10443866

Numărul piesei producătorului:

1218164

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 9,2004 RON
100 - 199 8,6937 RON
200 + 8,2556 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

184,01 RON

20 x 9,2004 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 4.8 mm
Material Oţel carbon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne