Meniu Caută

Șaibe Belleville ASTM 12.8 mm 32.1 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Numărul piesei Essentra:

10444153

Numărul piesei producătorului:

1218195

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 13,9648 RON
100 - 199 13,2939 RON
200 + 12,541 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

279,30 RON

20 x 13,9648 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru interior 12.8 mm
Material Oţel carbon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne