Meniu Caută

Șaibe Belleville 12.8 mm 38.1 mm 9163.0 N Oţel carbon

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Numărul piesei Essentra:

10639214

Numărul piesei producătorului:

1218203

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 23,9866 RON
100 - 199 22,7408 RON
200 + 21,5633 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

479,73 RON

20 x 23,9866 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 38.1 mm
Diametru interior 12.8 mm
Grosime 2.6 mm
Înălţime sub sarcină 2.9 mm
Sarcină în poziţie plată 9163.0 N
Sarcină la destindere maximă 5316.0 N
Sarcină la destindere minimă 3928.0 N
Material Oţel carbon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne