Meniu Caută

Șaibe Belleville 28.6 mm 57.2 mm 12366.0 N Oţel carbon

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Numărul piesei Essentra:

10642825

Numărul piesei producătorului:

1218217

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 42,7159 RON
100 - 199 40,6211 RON
200 + 38,4579 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

854,32 RON

20 x 42,7159 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 57.2 mm
Diametru interior 28.6 mm
Grosime 2.8 mm
Înălţime sub sarcină 3.5 mm
Sarcină în poziţie plată 12366.0 N
Sarcină la destindere maximă 7468.0 N
Sarcină la destindere minimă 5520.0 N
Material Oţel carbon

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne