Meniu Caută

Șaibe Belleville 12.8 mm 25.4 mm 5938.0 N Oțel inoxidabil

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Numărul piesei Essentra:

10633816

Numărul piesei producătorului:

1218246

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 26,7522 RON
100 - 199 25,4105 RON
200 + 24,0825 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

535,04 RON

20 x 26,7522 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 25.4 mm
Diametru interior 12.8 mm
Grosime 1.9 mm
Înălţime sub sarcină 2.1 mm
Sarcină în poziţie plată 5938.0 N
Sarcină la destindere maximă 3456.0 N
Sarcină la destindere minimă 2549.0 N
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne