Meniu Caută

Șaibe Belleville 16.0 mm 47.6 mm 5867.0 N Oțel inoxidabil

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Numărul piesei Essentra:

10633908

Numărul piesei producătorului:

1218261

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 76,4779 RON
100 + 72,7266 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

1 529,56 RON

20 x 76,4779 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 47.6 mm
Diametru interior 16.0 mm
Grosime 2.2 mm
Înălţime sub sarcină 2.7 mm
Sarcină în poziţie plată 5867.0 N
Sarcină la destindere maximă 3737.0 N
Sarcină la destindere minimă 2758.0 N
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne