Meniu Caută

Șaibe Belleville 25.4 mm 50.8 mm 9519.0 N Oțel inoxidabil

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Numărul piesei Essentra:

10641934

Numărul piesei producătorului:

1218263

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 105,3248 RON
100 + 100,0675 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

2 106,50 RON

20 x 105,3248 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 50.8 mm
Diametru interior 25.4 mm
Grosime 2.5 mm
Înălţime sub sarcină 3.1 mm
Sarcină în poziţie plată 9519.0 N
Sarcină la destindere maximă 6041.0 N
Sarcină la destindere minimă 4457.0 N
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne