Meniu Caută

Șaibă arc 5.1 mm 9.2 mm 0.7 mm Acetal

Spring Washer made from Acetal and featuring a 9 mm | 0.356 in Outside Diameter, 5.2 mm | 0.204 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.030 inThickness. This item is compatible with #10 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10218280

Numărul piesei producătorului:

17SPRINGW300

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1739 RON
5000 - 19999 0,1565 RON
20000 + 0,1408 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

173,90 RON

1000 x 0,1739 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 9.2 mm
Diametru interior 5.1 mm
Grosime 0.7 mm
Material Acetal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne