Meniu Caută

Șaibă arc 7.0 mm 11.3 mm 0.8 mm Acetal

Spring Washer made from Acetal and featuring a 11.4 mm | 0.448 in Outside Diameter, 7 mm | 0.276 in Inside Diameter and 0.9 mm | 0.035 inThickness. This item is compatible with 1/4 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10218303

Numărul piesei producătorului:

17SPRINGW360

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2279 RON
5000 - 19999 0,2051 RON
20000 + 0,1846 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

227,90 RON

1000 x 0,2279 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 11.3 mm
Diametru interior 7.0 mm
Grosime 0.8 mm
Material Acetal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne