Meniu Caută

Șaibă arc 8.3 mm 16.7 mm 1.2 mm Acetal

Spring Washer made from Acetal and featuring a 16.8 mm | 0.660 in Outside Diameter, 8.3 mm | 0.328 in Inside Diameter and 1.2 mm | 0.048 inThickness. This item is compatible with 5/16 screws sizes.
Numărul piesei Essentra:

10218327

Numărul piesei producătorului:

17SPRINGW500

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2815 RON
5000 - 19999 0,2534 RON
20000 + 0,228 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

281,50 RON

1000 x 0,2815 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 16.7 mm
Diametru interior 8.3 mm
Grosime 1.2 mm
Material Acetal

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne