Meniu Caută

Șaibă arc 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Oțel

Această șaibă de blocare este utilizată pentru a preveni slăbirea șuruburilor, bolțurilor și piulițelor. Fabricată din oțel zincat conform DIN 7980.
Numărul piesei Essentra:

10240038

Numărul piesei producătorului:

345030040952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,0725 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

72,50 RON

1000 x 0,0725 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru exterior 5.6 mm
Diametru interior 3.1 mm
Grosime 1.0 mm
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne