Meniu Caută

Știft axial de blocare 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 25.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10197264

Numărul piesei producătorului:

1220911

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 199 50,5609 RON
200 + 45,057 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

252,80 RON

5 x 50,5609 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mecanism de blocare Clichet de blocare
Culoare Negru
Material mâner sferic Plastic
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne