Meniu Caută

Știft axial de blocare 34.0 mm 3.8 mm (DIA) 35.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10197288

Numărul piesei producătorului:

1220913

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 119 51,6972 RON
120 + 46,0565 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

258,49 RON

5 x 51,6972 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mecanism de blocare Clichet de blocare
Culoare Negru
Material mâner sferic Plastic
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne