Meniu Caută

Știft de blocare 16.0 mm 70.0 mm 40.0 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

10638040

Numărul piesei producătorului:

1220926

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 29 65,2092 RON
30 + 58,0899 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

326,05 RON

5 x 65,2092 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime prindere 70.0 mm
Diametrul mânerului sferic 40.0 mm
Înălțime mâner 32.0 mm
Diametru știft 16.0 mm
Mecanism de blocare Locking Pawl
Culoare Negru
Material mâner sferic Plastic
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne