Meniu Caută

Știft axial de blocare 40.0 mm 4.8 mm (DIA) 50.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10197417

Numărul piesei producătorului:

1220932

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
5 - 49 97,7259 RON
50 + 87,0768 RON
Ambalaj standard: 5

Comandă în multiplu de 5

Preț total:

488,63 RON

5 x 97,7259 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Mecanism de blocare Locking Pawl
Culoare Negru
Material mâner sferic Plastic
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne