Meniu Caută

Știft 8.0 M5 x 0.8 Oțel

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Realizate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190323

Numărul piesei producătorului:

20190323

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 25,4904 RON
10 - 19 22,9414 RON
20 - 49 21,6668 RON
50 - 99 20,3923 RON
100 + 19,1178 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

25,49 RON

1 x 25,4904 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 8.0
h1 23.0
h2 5.0
h3 4.0
m M5 x 0.8
A/F 6.0
Greutate g 7.0
Material Oțel
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne