Meniu Caută

Știft 6.0 M4 x 0.7 Oțel

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Realizate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190507

Numărul piesei producătorului:

20190507

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 19,019 RON
10 - 19 17,1171 RON
20 - 49 16,1662 RON
50 - 99 15,2152 RON
100 + 14,2643 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

19,02 RON

1 x 19,019 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 6.0
h1 7.0
h2 5.8
h3 4.0
m M4 x 0.7
A/F 5.0
Greutate g 2.0
Material Oțel
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne