Meniu Caută

Știft 6.0 M4 x 0.7 Oțel inoxidabil

Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită modificări rapide și recurente. Încorporează un piston cu arc care cuplează o serie de rulmenți cu bile atunci când dispozitivul de fixare este introdus în orificiu. Realizate din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20190545

Numărul piesei producătorului:

20190545

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 36,1608 RON
10 - 19 32,5447 RON
20 - 49 30,7367 RON
50 - 99 28,9286 RON
100 + 27,1206 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

36,16 RON

1 x 36,1608 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 6.0
d2 M4 x 0.7
A/F 5.0
Greutate g 2.0
Material Oțel inoxidabil
Cod Vamal 8466209800

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne