Meniu Caută

Știft XYZ Xpansion 22.0 12.0 19.0 Oțel

Acest știft XYZ Xpansion are un design care-i permite o plasare precisă și repetabilitate, oferind în același timp forțe mari de strângere. Ține știftul pe loc chiar și în condiții de stres sau vibrații. Este simplu de instalat prin apăsarea într-o gaură pre-perforată și se extinde pentru a se potrivi perfect odată ce este fixat la locul lui.
Numărul piesei Essentra:

20266448

Numărul piesei producătorului:

20266448

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 189,1205 RON
5 - 9 170,2035 RON
10 - 19 160,7699 RON
20 + 151,286 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

189,12 RON

1 x 189,1205 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
l1 22.0
d1 +0.00|-0.025 12.0
d1 min 10.5
h1 19.0
h2 12.7
h3 6.4
h4 11.1
Greutate g 17.2
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne