Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub - autoblocant

În stoc

Tieto prídržné rozpery majú špeciálne nakonfigurovaný ID určený na uchytenie drieku skrutky, ktorý ho drží na mieste. Dostupné v mnohých možnostiach rozstupov a spôsobov skrutkovania.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
92 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,3091 RON - 0,3816 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
#2
20.6 mm
0,2832 RON - 0,3496 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#4
17.5 mm
0,2737 RON - 0,3379 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
#2
11.1 mm
0,4069 RON - 0,5024 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/4
23.8 mm
0,3296 RON - 0,407 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
#10
14.3 mm
0,2398 RON - 0,2961 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
#6
6.4 mm
0,2634 RON - 0,3252 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/4
6.4 mm
0,3822 RON - 0,4718 RON 500 În stoc
7.0 mm
#10
20.6 mm
0,2764 RON - 0,3412 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/4
8.0 mm
0,2562 RON - 0,3163 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
#6
9.5 mm
0,2882 RON - 0,3557 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#4
19.1 mm
0,2738 RON - 0,4107 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
#8
14.3 mm
0,2649 RON - 0,3271 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#4
12.7 mm
0,2608 RON - 0,3219 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
#8
9.5 mm
0,3289 RON - 0,406 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
1/4
14.3 mm
0,4479 RON - 0,5609 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
#10
9.5 mm
0,2988 RON - 0,3689 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
#2
17.5 mm
0,3144 RON - 0,3882 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
#2
22.2 mm
0,3951 RON - 0,4879 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
#10
22.2 mm
0,4386 RON - 0,658 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
#8
25.4 mm
  • din 5
Separator blocant 7.0 mm 12.7 mm 20.6 mm PA

10205853

Interval de preț
0,4718 RON - 0,3822 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.6 mm
  • Diametru interior
    7.0 mm
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #10
  • Diametru șurub
    4.5 mm
  • Culoare
    Natural