Tieto držiaky LED diód slúžia na udržanie diódy T-1 3/4 LED v paneli. Dajú sa ľahko rukou zaklapnúť do otvorov štandardných panelov. Po zaklapnutí držiaka do panela, bude LED dióda po vložení zo zadnej časti panela bezpečne zaistená na mieste. Zabezpečujú bezpečné a úhľadné zobrazenie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip LED compatibil | Diametru cap | Diametru orificiu | Grosime panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5472 RON - 0,7391 RON | 780 În stoc |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
1,1952 RON - 1,4512 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,9775 RON - 1,3568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
0,6695 RON - 0,9255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
0,7407 RON - 1,0255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
0,6695 RON - 0,9255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
0,6448 RON - 0,894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
0,7933 RON - 1,0979 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
2,7518 RON - 2,7518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,716 RON - 0,9912 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
0,8776 RON - 0,8776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina