Meniu Caută

Suport cu blocare cu șurub 9.5 mm UL94 V-2 PA Natural

Acest suport pentru placa de circuite cu șurub montat cu blocare are o bază alungită pentru aplicațiile cu instalare decalată. Orificiul șurubului este compatibil cu șuruburile M3 sau asemănătoare. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10159880

Numărul piesei producătorului:

LCBS-L-6-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,1202 RON
5000 + 1,0081 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 120,20 RON

1000 x 1,1202 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Tip fixare orificiu A Cu fixare cu siguranţă
Tip fixare orificiu B Fixare în orificiu
Dimensiuni filet compatibil (Toate) #4,M3
Diametru orificiu A 3.2 mm
Înălțime cap de blocare A 10.0 mm
Lungime distanțier 9.5 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne