Meniu Caută

Suport PCB - cu înșurubare

În producție

Acest suport se montează în siguranță cu șuruburi #4 sau M3. Designul permite ambalarea densă.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Lungime distanțier Toate
Afișează mai mult Afișează mai puțin
Dimensiuni filet compatibil (Toate) Toate
Diametru orificiu A Toate
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,1238 RON - 1,2487 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
#4,M3
15.9 mm
1,0081 RON - 1,1202 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
#4,M3
9.5 mm
1,2954 RON - 1,4394 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
#4,M3
7.6 mm
1,0622 RON - 1,1802 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
#4,M3
12.7 mm
1,0374 RON - 1,1527 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
#4,M3
11.1 mm
1,1008 RON - 1,2231 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
#4,M3
14.3 mm