Meniu Caută

Suport coliere Inserare prin împingere 5.0 mm PA Natural

This cable tie mount has a countersunk hole allowing it to be screwed into walls or other assemblies. It then acts as the ideal fixing point for wires and cable bundles. Manufactured from nylon.
Numărul piesei Essentra:

10126356

Numărul piesei producătorului:

142005000002

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,7077 RON
1000 + 0,5476 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

353,85 RON

500 x 0,7077 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Push In
Diametru orificiu compatibil 3.9 mm
Înălțime totală 20.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne