Meniu Caută

Suport coliere Inserare prin împingere 8.5 mm PA Natural

This push-in cable tie mount is manufactured from nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Numărul piesei Essentra:

10089323

Numărul piesei producătorului:

142008000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,8652 RON
1000 + 0,6681 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

432,60 RON

500 x 0,8652 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Înălțime totală 24.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model Fixare prin împingere
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne