Meniu Caută

Suport coliere Fir Tree 8.1 mm HDPE Negru

This fin clip push mount is manufactured from black, UL stabilised HDPE. Designed to be inserted into pre-drilled holes in wood and masonry and is found with a specially designed head which allows cable ties and beaded ties to be fed through.
Numărul piesei Essentra:

10363447

Numărul piesei producătorului:

23FCPM25095

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 1,024 RON
5000 - 9999 0,8776 RON
10000 + 0,7693 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 024,00 RON

1000 x 1,024 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Inserare prin împingere
Înălțime totală 30.8 mm
Lungime totală 12.7 mm
Lățime totală 12.2 mm
Material complet Polietilenă de densitate mare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne