Meniu Caută

Suport coliere Vârf de săgeată #8 PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10363676

Numărul piesei producătorului:

23TA00200

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,8141 RON
1000 - 4999 0,3724 RON
5000 - 9999 0,3203 RON
10000 + 0,2807 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

81,41 RON

100 x 0,8141 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Vârf de săgeată
Diametru orificiu compatibil 4.3 mm
Înălțime totală 18.6 mm
Lățime totală 12.3 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Model Profil redus
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne