Meniu Caută

Suport coliere Șurub M5 9.0 mm PA Natural

Suportul de fixare cablu cu montare cu șurub. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10246139

Numărul piesei producătorului:

460338

2400 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,642 RON
1000 - 1999 0,6092 RON
2000 + 0,5777 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

64,20 RON

100 x 0,642 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Șurub
Interval lățime fasetă 2.4 - 9.0 mm
Înălțime totală 17.5 mm
Lungime totală 23.0 mm
Lățime totală 13.8 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne