Meniu Caută

Suport coliere Înșurubare & Nit 10 0.300 in PA Natural

Suport brățară pentru cabluri, cu montare cu șurub, care poate fi fixat cu șuruburi standard sau nituri din gama noastră de nituri SR. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10009284

Numărul piesei producătorului:

FTH-14R-01-M

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,642 RON
5000 + 0,5845 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

642,00 RON

1000 x 0,642 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Înșurubare
Diametru orificiu compatibil 5.2 mm
Înălțime totală 9.8 mm
Lungime totală 22.2 mm
Lățime totală 15.7 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Produsul FTH-14R-01-M înlocuiește:

Suport coliere Vârf de săgeată #10-32 9.4 mm PA Natural
Numărul piesei Essentra: 10363690
Numărul piesei producătorului: 23TA00700

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne