Meniu Caută

Suport coliere Nit 0.190 in PA Galben

This push-in arrowhead cable tie mount is made from yellow nylon and has a UL94 V-2 flammability rating.
Numărul piesei Essentra:

10155189

Numărul piesei producătorului:

FTH-22-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,0295 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 029,50 RON

1000 x 1,0295 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Galben
Metodă de montare Nit
Lungime totală 19.1 mm
Lățime totală 12.7 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne