Meniu Caută

Suport coliere Inserare prin împingere 0.098 in PA Natural

Acest suport brățară tip cap de săgeată, cu montare prin împingere, este realizat din nailon natural, fiind conform cu standardul de inflamabilitate UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10155226

Numărul piesei producătorului:

FTH-30-01

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8652 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

865,20 RON

1000 x 0,8652 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Metodă de montare Push In
Diametru orificiu compatibil 4.8 mm
Înălțime totală 14.7 mm
Lungime totală 14.7 mm
Lățime totală 14.3 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne