Meniu Caută

Suport coliere Inserare prin împingere 5.6 mm PA Negru

This Cable Tie Holder is made from black nylon, it has a cupped base to provide stability and cover the entire hole.
Numărul piesei Essentra:

10009475

Numărul piesei producătorului:

FTH-33-1-ASS

4950 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 1,6565 RON
1000 + 1,3321 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

828,25 RON

500 x 1,6565 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Push In
Caracteristici speciale Include brățara de cablu premontată
Diametru orificiu compatibil 6.4 mm
Înălțime totală 15.8 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne