Meniu Caută

Suport coliere Inserare prin împingere 0.190 in PA Negru

Push-in cupped base cable tie holders are easy to install and provide great stability to your application. The low profile keeps them out of the way of other important components. This item is manufactured with material rated UL94 V-2.
Numărul piesei Essentra:

10009505

Numărul piesei producătorului:

FTH-36-01BK

5087 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8652 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

865,20 RON

1000 x 0,8652 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Metodă de montare Inserare prin împingere
Diametru orificiu compatibil 7.0 mm
Înălțime totală 13.4 mm
Material complet Poliamidă 6.6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne